Frässtift Z5 − fein D1210

540400 D1210

Frässtift Z5 − fein D1210
Frässtift Z5 − fein D1210
Frässtift Z5 − fein D1210
Frässtift Z5 − fein D1210

Form Kugel (KUD). Schaft-⌀ 6 mm. GARANT-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Merkmale
Details
Abmessungen
89,000x13,000x12,000 mm
Gewicht
0,029 kg
Dicke
12,000
Länge
89,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Frässtift Z5 − fein D1210
Frässtift Z5 − fein D1210
Frässtift Z5 − fein D1210
Frässtift Z5 − fein D1210