Flachfeile Hieb 2 (Halbschlicht), Länge ohne Angel: 300 mm

510200 300

Flachfeile Hieb 2 (Halbschlicht), Länge ohne Angel: 300 mm
Flachfeile Hieb 2 (Halbschlicht), Länge ohne Angel: 300 mm
Flachfeile Hieb 2 (Halbschlicht), Länge ohne Angel: 300 mm
Flachfeile Hieb 2 (Halbschlicht), Länge ohne Angel: 300 mm

Ausführung: Die Rohlinge sind geschmiedet und geschliffen und werden durch Spezialmaschinen mit einem exakten Hieb von gleichmäßiger Dichte und Tiefe versehen. Die nicht balligen Feilen haben eine Zahnform, die jeweils auf die Feilenart abgestimmt ist. 3 Seiten gehauen; stumpf auslaufend. - Verwendung: Die Qualitätsfeile für den Werkstattgebrauch mit langer Standzeit und hoher Feilleistung. - Norm: DIN 7261 Form A - Hinweis Werbetext: - Form: A - Formbeschreibung: flach, stumpf auslaufend - Norm: DIN 7261 - Querschnitt: 30x7 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
383,000x35,000x9,000 mm
Gewicht
0,393 kg
Dicke
9,000
Länge
383,000
Statistische Warennummer
82031000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
DICK
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Flachfeile Hieb 2 (Halbschlicht), Länge ohne Angel: 300 mm
Flachfeile Hieb 2 (Halbschlicht), Länge ohne Angel: 300 mm
Flachfeile Hieb 2 (Halbschlicht), Länge ohne Angel: 300 mm
Flachfeile Hieb 2 (Halbschlicht), Länge ohne Angel: 300 mm