Fiberscheibe KF 708 Halbedelkorund (A), ⌀ 180 mm, Körnung: 60

566600 60

Fiberscheibe KF 708 Halbedelkorund (A), ⌀ 180 mm, Körnung: 60
Fiberscheibe KF 708 Halbedelkorund (A), ⌀ 180 mm, Körnung: 60

Ausführung: Zerreißfeste, aber sehr schmiegsame Vulkanfiber. Bohrung 22,23 mm und Kreuzschlitze. Hochwertige Universal-Fiberscheibe VSM KF 708 zum Schleifen von Metallen, Kunststoff, Holz oder Ähnlichem. Kornart: Halbedelkorund (A). - Verwendung: Auf Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit mit Schleiftellern Nr. 566650 / 566670. Zum Schleifen ebener oder gewölbter Flächen mit hoher Flexibilität. - Schleifmittelkurzzeichen: A - Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1 % - Bohrungs-⌀: 22,23 mm - optimiert für Werkstoff: Stahl - maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s - Herstellerbezeichnung: VSM KF 708

Merkmale
Details
Abmessungen
179,000x179,000x3,000 mm
Gewicht
0,04 kg
Dicke
3,000
Länge
179,000
Statistische Warennummer
68053000
Verpackungsmengeneinheit
50
Hersteller
VSM
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Fiberscheibe KF 708 Halbedelkorund (A), ⌀ 180 mm, Körnung: 60
Fiberscheibe KF 708 Halbedelkorund (A), ⌀ 180 mm, Körnung: 60