Fächerschleifscheibe SLTT (CER), flach-schräg für INOX, ⌀ 125 mm, Körnung: 60

565422 60

Fächerschleifscheibe SLTT (CER), flach-schräg für INOX, ⌀ 125 mm, Körnung: 60
Fächerschleifscheibe SLTT (CER), flach-schräg für INOX, ⌀ 125 mm, Körnung: 60
Fächerschleifscheibe SLTT (CER), flach-schräg für INOX, ⌀ 125 mm, Körnung: 60
Fächerschleifscheibe SLTT (CER), flach-schräg für INOX, ⌀ 125 mm, Körnung: 60
Fächerschleifscheibe SLTT (CER), flach-schräg für INOX, ⌀ 125 mm, Körnung: 60
Fächerschleifscheibe SLTT (CER), flach-schräg für INOX, ⌀ 125 mm, Körnung: 60

Ausführung: Die patentierte, sichelförmige Lamellenform und Anordnung ermöglichen höchste Belagdichte für außergewöhnliche Abschliffleistung und Standzeit. Hochwertiger Aufbau auf Stahlblech- bzw. Glasgewebeteller für geringe Lärm- und Vibrationsbelastung. ZA: Reines Zirkonkorund auf Polyester-Baumwoll-Mischgewebe. Aufgrund der offenen Kornstreuung sehr aggressiv. ZA-Power: Spezielle Zirkonkorund-Mischung mit schleifaktiver Beschichtung. Kein Zusetzen und Verglasen durch kühlen Schliff. CER: Höchste Schleifleistung, Keramikkorn mit Selbstschärfeeffekt. Kein Verglasen bzw. Überhitzen. Sehr gute Eignung auch für Kantenschliff. SiC: Besonders grobes Siliciumcarbid-Korn, kein Zusetzen. Sehr gute Eignung für ALU und Faserverbundwerkstoffe. CER: Höchste Schleifleistung, Keramikkorn mit Selbstschärfeeffekt. Kein Verglasen bzw. Überhitzen. Sehr gute Eignung auch für Kantenschliff. - Verwendung: Für höchste Abschliffleistung bei langer Standzeit. - Hinweis: Tellerlose Fächerschleifscheiben SLTflex für weichen Schliff, Kehlnahtbearbeitung, etc. finden Sie unter Nr. 566300 ff. - Schleifmittelkurzzeichen: Keramik - Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1 % - optimiert für Werkstoff: INOX - maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s - Formbeschreibung: flach-schräg - Bohrungs-⌀: 22,23 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
123,000x124,000x17,000 mm
Gewicht
0,2 kg
Dicke
17,000
Länge
123,000
Statistische Warennummer
68051000
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
LUKAS
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Fächerschleifscheibe SLTT (CER), flach-schräg für INOX, ⌀ 125 mm, Körnung: 60
Fächerschleifscheibe SLTT (CER), flach-schräg für INOX, ⌀ 125 mm, Körnung: 60
Fächerschleifscheibe SLTT (CER), flach-schräg für INOX, ⌀ 125 mm, Körnung: 60
Fächerschleifscheibe SLTT (CER), flach-schräg für INOX, ⌀ 125 mm, Körnung: 60
Fächerschleifscheibe SLTT (CER), flach-schräg für INOX, ⌀ 125 mm, Körnung: 60
Fächerschleifscheibe SLTT (CER), flach-schräg für INOX, ⌀ 125 mm, Körnung: 60