Fächerschleifscheibe SLTR (CER), Glasgewebeteller schräg, ⌀ 115 mm, Körnung: 60

565490 60

Fächerschleifscheibe SLTR (CER), Glasgewebeteller schräg, ⌀ 115 mm, Körnung: 60
Fächerschleifscheibe SLTR (CER), Glasgewebeteller schräg, ⌀ 115 mm, Körnung: 60
Fächerschleifscheibe SLTR (CER), Glasgewebeteller schräg, ⌀ 115 mm, Körnung: 60
Fächerschleifscheibe SLTR (CER), Glasgewebeteller schräg, ⌀ 115 mm, Körnung: 60
Fächerschleifscheibe SLTR (CER), Glasgewebeteller schräg, ⌀ 115 mm, Körnung: 60
Fächerschleifscheibe SLTR (CER), Glasgewebeteller schräg, ⌀ 115 mm, Körnung: 60

Ausführung: Schruppschleifscheiben mit aufgefächertem Schleifgewebe aus Zirkonkorund (ZA) bzw. Keramikkorn auf Trägerteller aus Stahlblech, Kunststoff bzw. Glasgewebe. Umfangsgeschwindigkeit ideal 50-60 m/s, maximal 80 m/s. Weicher, kühler Schliff mit hohem Selbstschärfe-Effekt (kein Zusetzen); vibrationsarmes und kraftschonendes Arbeiten, niedriger Geräuschpegel. Gerade geschnittene Lamellen mit Keramikkorn (CER) und hoher Belagdichte. Ceramic: Höchste Schleifleistung ohne Ausbruch des Keramikkorn. Kein Verglasen bzw. Überhitzen. Sehr gute Eignung auch für Kantenschliff. - Verwendung: Sehr hohe Abtragsleistung und Standzeit. Für leistungsstarke Winkelschleifer. - Schleifmittelkurzzeichen: Keramik - Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1 % - optimiert für Werkstoff: INOX - optimiert für Werkstoff: Stahl - maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s - Formbeschreibung: schräg - Bohrungs-⌀: 22,23 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
116,000x114,000x14,000 mm
Gewicht
0,09 kg
Dicke
14,000
Länge
116,000
Statistische Warennummer
68051000
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
LUKAS
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Fächerschleifscheibe SLTR (CER), Glasgewebeteller schräg, ⌀ 115 mm, Körnung: 60
Fächerschleifscheibe SLTR (CER), Glasgewebeteller schräg, ⌀ 115 mm, Körnung: 60
Fächerschleifscheibe SLTR (CER), Glasgewebeteller schräg, ⌀ 115 mm, Körnung: 60
Fächerschleifscheibe SLTR (CER), Glasgewebeteller schräg, ⌀ 115 mm, Körnung: 60
Fächerschleifscheibe SLTR (CER), Glasgewebeteller schräg, ⌀ 115 mm, Körnung: 60
Fächerschleifscheibe SLTR (CER), Glasgewebeteller schräg, ⌀ 115 mm, Körnung: 60