Fächerschleifer Vlies (A), fein, Kopf-⌀xKopfbreite: 40X20 mm

554970 40X20

Fächerschleifer Vlies (A), fein, Kopf-⌀xKopfbreite: 40X20 mm
Fächerschleifer Vlies (A), fein, Kopf-⌀xKopfbreite: 40X20 mm

Ausführung: Fächerförmige Anordnung der Vlieslamellen um die Achse des Werkzeuges. Schaft-⌀ 6 mm. Vlies mit Normalkorund (A) durchsetzt. Erzeugt ein gleichmäßiges, mattes Finish. - Verwendung: Zum Entfernen von Schmutz- und Oxydschichten an Metallen, sowie zum Mattieren von Cr-Ni und sonstigen Edelstählen als auch von NE-Metallen. - Schleifmittelkurzzeichen: A - Körnungsvergleich: 280 - empfohlene Drehzahl: 7500 min -1 - maximale Drehzahl: 14000 min -1

Merkmale
Details
Abmessungen
40,000x40,000x35,000 mm
Gewicht
0,022 kg
Dicke
35,000
Länge
40,000
Statistische Warennummer
68053000
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Fächerschleifer Vlies (A), fein, Kopf-⌀xKopfbreite: 40X20 mm
Fächerschleifer Vlies (A), fein, Kopf-⌀xKopfbreite: 40X20 mm