Fächerschleifer (A), Korn 150, Kopf-⌀xKopfbreite: 50X15 mm

554400 50X15

Fächerschleifer (A), Korn 150, Kopf-⌀xKopfbreite: 50X15 mm
Fächerschleifer (A), Korn 150, Kopf-⌀xKopfbreite: 50X15 mm

Ausführung: Fächerförmige Lamellenanordnung um die Achse des Werkzeuges. Schleiflamellen mit Normalkorund (A) bestreut. - Verwendung: Vorwiegend für Feinschleif- und Polierarbeiten an größeren Radien im Werkzeug- und Formenbau, im Behälter- und Apparatebau. Die Schleiflamellen passen sich den Konturen des Werkstückes an. - Schleifmittelkurzzeichen: A - Schaft-⌀: 6 mm - empfohlene Drehzahl: 9000 min -1 - maximale Drehzahl: 15300 min -1

Merkmale
Details
Abmessungen
50,000x50,000x36,000 mm
Gewicht
0,033 kg
Dicke
36,000
Länge
50,000
Statistische Warennummer
68051000
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Fächerschleifer (A), Korn 150, Kopf-⌀xKopfbreite: 50X15 mm
Fächerschleifer (A), Korn 150, Kopf-⌀xKopfbreite: 50X15 mm