Einreihige Rundbürste, gezopft Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-⌀xBesatzbreite: 250X15 mm

570325 250X15

Einreihige Rundbürste, gezopft Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-⌀xBesatzbreite: 250X15 mm
Einreihige Rundbürste, gezopft Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-⌀xBesatzbreite: 250X15 mm

Ausführung: Gerade Rundbürste mit glattem Stahldraht 0,50 mm, gezopft und fest im Stahlkörper verpresst. Linksgezopft, frühzeitiges Aufdrehen wird sicher vermieden. Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit. - Verwendung: Für schwere Bürstarbeiten wie z.B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufrauen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern. Für den stationären Einsatz. - Bohrungs-⌀: 51 mm - Besatzhöhe: 42 mm - Anzahl Zöpfe: 52 - maximale Drehzahl: 5000 min -1

Merkmale
Details
Abmessungen
271,000x267,000x66,000 mm
Gewicht
1,934 kg
Dicke
66,000
Länge
271,000
Statistische Warennummer
96035000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
LESSMANN
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Einreihige Rundbürste, gezopft Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-⌀xBesatzbreite: 250X15 mm
Einreihige Rundbürste, gezopft Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-⌀xBesatzbreite: 250X15 mm