Diamant-Trennscheibe 75 mm

563490 75

Diamant-Trennscheibe 75 mm
Diamant-Trennscheibe 75 mm

Einschichtig galvanisch belegte Diamanttrennscheibe mit seitlichen Schutzsegmenten. Hohe Schnittfreudigkeit durch große Spanräume. Gesamt-Scheibenbreite 2,0 mm, Stahlstammblatt 1,0 mm.Zum Trennen, Besäumen und Zuschneiden faserverstärkter Kunststoffe (CFK / GFK) auf Winkelschleifern (Gr. 115 / 125) oder Geradschleifern (Gr. 50 / 75) mit Spanndorn Nr. 563496.

Merkmale
Details
Abmessungen
86,000x84,000x25,000 mm
Gewicht
0,071 kg
Dicke
25,000
Länge
86,000
Statistische Warennummer
68042100
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
PFERD
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Diamant-Trennscheibe 75 mm
Diamant-Trennscheibe 75 mm