Diamant-Teller-Schleifscheibe DxTxH (mm), 150x25x20, Typ: D126

597730 D126

Diamant-Teller-Schleifscheibe DxTxH (mm), 150x25x20, Typ: D126
Diamant-Teller-Schleifscheibe DxTxH (mm), 150x25x20, Typ: D126

Ausführung: Werkzeugschleifscheiben mit Diamantbelag in Kunstharzbindung für hohe Standzeit bei gleichmäßig hoher Abtragsleistung. Das Sandwich-Trägerkörpersystem aus Aluminium-Verbundwerkstoffen gewährleistet eine hohe Schwingungsdämpfung und damit ruhiges Schleifen mit konstanten Schleifergebnissen bei hoher Oberflächengüte. - Universalkörnung für mittelfeine, feine Oberflächengüte bei sehr guter Abtragsleistung. Spezifikation: D126C75B DIAGO W-Carbide. - Verwendung: Universell einsetzbar zum Werkzeugschleifen auf allen gängigen Werkzeugschleifmaschinen. Zum Schleifen von Hartmetall-Werkzeugen und kurzspanenden, eisenfreien Werkstoffen. Sehr gute Eignung für Trockenschliff, kann aber auch im Nassschliff verwendet werden. - Schleifverfahren: Werkzeugschleifen - Form: 12A2D - Form: 12A2D - Schleifbelag Breite W Stirnseite: 10 mm - Schleifbelag Höhe X: 3 mm - Schleifmittelkurzzeichen: D

Merkmale
Details
Abmessungen
237,000x241,000x81,000 mm
Gewicht
0,803 kg
Dicke
81,000
Länge
237,000
Statistische Warennummer
68042100
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
TYROLIT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Diamant-Teller-Schleifscheibe DxTxH (mm), 150x25x20, Typ: D126
Diamant-Teller-Schleifscheibe DxTxH (mm), 150x25x20, Typ: D126