Degussit-Oxidkeramik Feinschleiffeile, vierkant, LängexBreite (Feinheitsgrad): 100X6F mm

558955 100X6F

Degussit-Oxidkeramik Feinschleiffeile, vierkant, LängexBreite (Feinheitsgrad): 100X6F mm
Degussit-Oxidkeramik Feinschleiffeile, vierkant, LängexBreite (Feinheitsgrad): 100X6F mm

Ausführung: Die außergewöhnlich hohe Härte aus hochgesinterter, bindemittelfreier Aluminiumoxid-Keramik verleiht den Feinschleifwerkzeugen eine vorzügliche Kanten- und Profilbeständigkeit (Synthetischer Rubin) für eine ausgezeichnete Oberflächengüte. Sinterrubin Feinschleiffeilen in den Körnungen: - fein (F) (Ra ca. 1 µ, entspricht etwa Körnung 2000). - Verwendung: Für Präzisionsarbeiten im Werkzeug- und Formenbau, in der Feinmechanik, optischen und Glasindustrie, Porzellanherstellung usw. Zum Anbringen von Fasen, zum Einkerben und für Formveränderungen. - Körnung: 2000

Merkmale
Details
Abmessungen
130,000x20,000x20,000 mm
Gewicht
0,03 kg
Dicke
20,000
Länge
130,000
Statistische Warennummer
68042230
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
FRIATEC
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Degussit-Oxidkeramik Feinschleiffeile, vierkant, LängexBreite (Feinheitsgrad): 100X6F mm
Degussit-Oxidkeramik Feinschleiffeile, vierkant, LängexBreite (Feinheitsgrad): 100X6F mm