CBN-Schleifstifte galvanisch B126, CBN, Kopf-⌀: 4 mm

552650 4

CBN-Schleifstifte galvanisch B126, CBN, Kopf-⌀: 4 mm
CBN-Schleifstifte galvanisch B126, CBN, Kopf-⌀: 4 mm
CBN-Schleifstifte galvanisch B126, CBN, Kopf-⌀: 4 mm
CBN-Schleifstifte galvanisch B126, CBN, Kopf-⌀: 4 mm

Ausführung: Präzisionsgeschliffene Rohlinge mit CBN-Belegung. Sehr schnittfreudig und höchste Standzeit durch galvanische Nickelbindung. - Verwendung: Im Handeinsatz, auf Industrierobotern oder Innenrund- und CNC-Schleifmaschinen zum Feinschleifen von Bohrungen, Radien, Konturen sowie Entgraten und Anfasen. Für alle gehärteten, vergüteten und hochlegierten Stähle. Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten: CBN trocken 15-25 m/s, CBN nass 20-40 m/s. - Hinweis: Diamant-Abziehplatten finden Sie ab Nr. 559000; Diamant-Feilen ab Nr. 529150. - Schleifmittelkurzzeichen: CBN - Formbeschreibung: Kugel - Kopf-⌀: 4 mm - Kopflänge: 4 mm - Gesamtlänge: 45 mm - Schaft-⌀: 3 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
80,000x15,000x15,000 mm
Gewicht
0,007 kg
Dicke
15,000
Länge
80,000
Statistische Warennummer
68042100
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
CBN-Schleifstifte galvanisch B126, CBN, Kopf-⌀: 4 mm
CBN-Schleifstifte galvanisch B126, CBN, Kopf-⌀: 4 mm
CBN-Schleifstifte galvanisch B126, CBN, Kopf-⌀: 4 mm
CBN-Schleifstifte galvanisch B126, CBN, Kopf-⌀: 4 mm