ABRALON-Scheibe, ⌀ 150 mm, Körnung: 360

567900 360

ABRALON-Scheibe, ⌀ 150 mm, Körnung: 360
ABRALON-Scheibe, ⌀ 150 mm, Körnung: 360
ABRALON-Scheibe, ⌀ 150 mm, Körnung: 360
ABRALON-Scheibe, ⌀ 150 mm, Körnung: 360

Ausführung: Das patentierte Finishing-System ABRALON besteht aus einem gewebten Netz mit Siliciumcarbidbeschichtung auf dünner Schaumauflage. Die Vorteile sind:Das Schleifnetz ermöglicht freie Zirkulation von Wasser bzw. Luft, der Schleifstaub wird effektiv entfernt.Hohe Effektivität - reduzierte Arbeitszeit und lange Standzeiten. - Verwendung: Für manuellen und maschinellen Trocken- bzw. Nassschliff von Konturen, Formen, Metallen mit hohen Oberflächenansprüchen bis zum Vorpolieren. - Schleifmittelkurzzeichen: SiC - Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1 % - maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40 m/s

Merkmale
Details
Abmessungen
150,000x147,000x19,000 mm
Gewicht
0,008 kg
Dicke
19,000
Länge
150,000
Statistische Warennummer
68053000
Verpackungsmengeneinheit
20
Hersteller
MIRKA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ABRALON-Scheibe, ⌀ 150 mm, Körnung: 360
ABRALON-Scheibe, ⌀ 150 mm, Körnung: 360
ABRALON-Scheibe, ⌀ 150 mm, Körnung: 360
ABRALON-Scheibe, ⌀ 150 mm, Körnung: 360