Splintentreiber-Satz mit Handgriff, Anzahl Splintentreiber: 5

747110 5

Splintentreiber-Satz mit Handgriff, Anzahl Splintentreiber: 5
Splintentreiber-Satz mit Handgriff, Anzahl Splintentreiber: 5
Splintentreiber-Satz mit Handgriff, Anzahl Splintentreiber: 5
Splintentreiber-Satz mit Handgriff, Anzahl Splintentreiber: 5

Ausführung: Rundstahl mit zylindrischem Dorn, ganz gehärtet. „Dämpfendes“ Sicherheitsheft für mehr Komfort und Präzision. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterung. - Inhalt: - je 1 Splintentreiber Nr. 747100: Gr. 3; 4; 5; 6; 8 in Kunststoffbox

Merkmale
Details
Abmessungen
240,000x152,000x38,000 mm
Gewicht
0,745 kg
Dicke
38,000
Länge
240,000
Statistische Warennummer
82034000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
FACOM
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Splintentreiber-Satz mit Handgriff, Anzahl Splintentreiber: 5
Splintentreiber-Satz mit Handgriff, Anzahl Splintentreiber: 5
Splintentreiber-Satz mit Handgriff, Anzahl Splintentreiber: 5
Splintentreiber-Satz mit Handgriff, Anzahl Splintentreiber: 5