Schlosserhammer, Gewicht ohne Stiel: 400 g

750125 400

Schlosserhammer, Gewicht ohne Stiel: 400 g
Schlosserhammer, Gewicht ohne Stiel: 400 g

Ausführung: Mit Hickorystiel geschweifte Form, lackiert. Hammerkopf im Gesenk geschmiedet und maßgenau geschliffen. Sorgfältig gehärtet und angelassen. Kopf lackiert, Bahn und Pinne blank. - Norm: Hammerkopf nach DIN 1041. - Werkstoff: Spezial-Werkzeugstahl. - Hinweis Werbetext: - Stiellänge: 310 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
315,000x112,000x30,000 mm
Gewicht
0,538 kg
Dicke
30,000
Länge
315,000
Statistische Warennummer
82052000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schlosserhammer, Gewicht ohne Stiel: 400 g
Schlosserhammer, Gewicht ohne Stiel: 400 g