Nietenzieher, für Nietschaft-⌀: 5 mm

744600 5

Nietenzieher, für Nietschaft-⌀: 5 mm
Nietenzieher, für Nietschaft-⌀: 5 mm

Ausführung: Achtkant-Schaft, Kopf blank. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen am Schlagkopf. - Norm: DIN 6434. Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255. - Werkstoff: Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Oberfläche lackiert. - Hinweis Werbetext: - Schaftstärke (maximal): 14 mm - ganze Länge: 110 mm - Lochweite: 6 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
112,000x12,000x12,000 mm
Gewicht
0,095 kg
Dicke
12,000
Länge
112,000
Statistische Warennummer
82055980
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
RENNSTEIG
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Nietenzieher, für Nietschaft-⌀: 5 mm
Nietenzieher, für Nietschaft-⌀: 5 mm