Mechaniker-Durchschläger, Spitzen-⌀: 3 mm
746000 3
Ausführung: Aus Rundstahl; besonders schlank und handlich. Mit gekordeltem Schaft und konischem Dorn. Ganz gehärtet, spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen. Sonderqualität, das heißt höchstmögliche Spitzenhärte - ca. 59 HRC - bei besonderer Zähigkeit. - Norm: Ähnlich DIN 6458. - Werkstoff: Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche verchromt. - Hinweis Werbetext: - Schaft-⌀: 7 mm - ganze Länge: 110 mm
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 107,000x5,000x7,000 mm
- Gewicht
- 0,026 kg
- Dicke
- 7,000
- Länge
- 107,000
- Statistische Warennummer
- 82055980
- Verpackungsmengeneinheit
- 1
- Hersteller
- PB SWISS TOOLS
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an