MaxxCraft Schlosserhammer, Gewicht ohne Stiel: 800 g

750550 800

MaxxCraft Schlosserhammer, Gewicht ohne Stiel: 800 g
MaxxCraft Schlosserhammer, Gewicht ohne Stiel: 800 g
MaxxCraft Schlosserhammer, Gewicht ohne Stiel: 800 g
MaxxCraft Schlosserhammer, Gewicht ohne Stiel: 800 g
MaxxCraft Schlosserhammer, Gewicht ohne Stiel: 800 g
MaxxCraft Schlosserhammer, Gewicht ohne Stiel: 800 g

Ausführung: Durch die einzigartige Verbindung von Hammerkopf und Stielhülse entsteht eine unlösbare, vibrationshemmende Einheit. Stielschutzhülse mit Gummiummantelung. Mit Hickorystiel geschweifte Form, lackiert. Hammerkopf im Gesenk geschmiedet und maßgenau geschliffen. Sorgfältig gehärtet und angelassen. Kopf lackiert, Bahn und Pinne blank. - Vorteil: Spürbare Rückschlagdämpfung und somit volle Schlagkraftübertragung auf das Werkstück, dadurch ermüdungsfreies Arbeiten. Höhere Schlagkraft und geringere Schwingungsbelastung am Handgriff als ein herkömmlicher DIN-Hammer. - Norm: Hammerkopf nach DIN 1041. - Werkstoff: Spezial-Werkzeugstahl. - Ersatzteil: Passende Hickory-Hammerstiele können unter Nr. 750555 bestellt werden - bitte Hammergröße angeben. - Hinweis Werbetext: - Stiellänge: 350 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
351,000x129,000x37,000 mm
Gewicht
1,163 kg
Dicke
37,000
Länge
351,000
Statistische Warennummer
82052000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HALDER
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
MaxxCraft Schlosserhammer, Gewicht ohne Stiel: 800 g
MaxxCraft Schlosserhammer, Gewicht ohne Stiel: 800 g
MaxxCraft Schlosserhammer, Gewicht ohne Stiel: 800 g
MaxxCraft Schlosserhammer, Gewicht ohne Stiel: 800 g
MaxxCraft Schlosserhammer, Gewicht ohne Stiel: 800 g
MaxxCraft Schlosserhammer, Gewicht ohne Stiel: 800 g