Kupferhammer mit Hickorystiel, Gewicht ohne Stiel: 750 g

751215 750

Kupferhammer mit Hickorystiel, Gewicht ohne Stiel: 750 g
Kupferhammer mit Hickorystiel, Gewicht ohne Stiel: 750 g

Ausführung: Hammerkopf aus Kupfer-Stangenmaterial, Kanten gebrochen. Mit Hickorystiel. - Stiellänge: 300 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
319,000x104,000x32,000 mm
Gewicht
0,848 kg
Dicke
32,000
Länge
319,000
Statistische Warennummer
82052000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Kupferhammer mit Hickorystiel, Gewicht ohne Stiel: 750 g
Kupferhammer mit Hickorystiel, Gewicht ohne Stiel: 750 g