Hickory-Hammerstiel SecuTec mit Stielschutzhülse und Keilschraube, Stiellänge: 310 mm

751680 310

Hickory-Hammerstiel SecuTec mit Stielschutzhülse und Keilschraube, Stiellänge: 310 mm
Hickory-Hammerstiel SecuTec mit Stielschutzhülse und Keilschraube, Stiellänge: 310 mm

Ausführung: Hickory-Hammerstiel in geschweifter Form mit Stielschutzhülse aus Stahl und PICARD Keilschraube. - Passend für: PICARD-Schlosserhämmer SecuTec Nr. 750115. - Passend für: - Nr. 750115 mit Gewicht: 400 g - Stiellänge: 310 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
314,000x33,000x25,000 mm
Gewicht
0,144 kg
Dicke
25,000
Länge
314,000
Statistische Warennummer
44170000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
PICARD
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Hickory-Hammerstiel SecuTec mit Stielschutzhülse und Keilschraube, Stiellänge: 310 mm
Hickory-Hammerstiel SecuTec mit Stielschutzhülse und Keilschraube, Stiellänge: 310 mm