Hammerkeile-Sortiment, Stückzahl: 36

752110 36

Hammerkeile-Sortiment, Stückzahl: 36
Hammerkeile-Sortiment, Stückzahl: 36

Ausführung: Mit zwei verschieden angeschliffenen Krallenenden, die sich beim Einschlagen in das Holz verkrallen. - Lieferumfang: 36 Hammerkeile Nr. 752100 Gr. 1-6 sortiert.

Merkmale
Details
Abmessungen
95,000x63,000x27,000 mm
Gewicht
0,241 kg
Dicke
27,000
Länge
95,000
Statistische Warennummer
73182400
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOFFMANN
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Hammerkeile-Sortiment, Stückzahl: 36
Hammerkeile-Sortiment, Stückzahl: 36