Flachmeißel, ganze Länge: 175 mm

740500 175

Flachmeißel, ganze Länge: 175 mm
Flachmeißel, ganze Länge: 175 mm

Ausführung: Aus flachovalem Stahl, gehärtet und angelassen. Schneide gleichmäßig durchgehärtet; mehrfaches Nachschleifen ohne Nachhärten möglich. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen am Meißelkopf. - Norm: DIN 6453. Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255. - Werkstoff: Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Oberfläche lackiert. - Hinweis Werbetext: - Schneidenbreite: 21 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
179,000x20,000x12,000 mm
Gewicht
0,277 kg
Dicke
12,000
Länge
179,000
Statistische Warennummer
82055980
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
RENNSTEIG
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Flachmeißel, ganze Länge: 175 mm
Flachmeißel, ganze Länge: 175 mm