Durchschläger schwere Ausführung, Spitzen-⌀: 4 mm

745500 4

Durchschläger schwere Ausführung, Spitzen-⌀: 4 mm
Durchschläger schwere Ausführung, Spitzen-⌀: 4 mm

Ausführung: Achtkant-Schaft mit konischem Dorn, gleichmäßig durchgehärtet. Durch speziell vergüteten Schlagkopf kein Absplittern am Schlagkopf. Schwere Ausführung nach DIN 6458 D. Schlagkopf vergütet. - Norm: DIN 6458 D. Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255. - Werkstoff: Normalqualität aus Chrom-Vanadium-Stahl, Schaft lackiert. - Hinweis Werbetext: - Schaft-⌀: 12 mm - ganze Länge: 120 mm - Gewicht: 90 g

Merkmale
Details
Abmessungen
118,000x12,000x12,000 mm
Gewicht
0,092 kg
Dicke
12,000
Länge
118,000
Statistische Warennummer
82055980
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
RENNSTEIG
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Durchschläger schwere Ausführung, Spitzen-⌀: 4 mm
Durchschläger schwere Ausführung, Spitzen-⌀: 4 mm