Durchlaufblechschere mit HSS-Schneiden, rechts, ganze Länge: 300 mm

760550 300

Durchlaufblechschere mit HSS-Schneiden, rechts, ganze Länge: 300 mm
Durchlaufblechschere mit HSS-Schneiden, rechts, ganze Länge: 300 mm

Ausführung: Im Gesenk geschmiedet. Blanker Scherenkopf und offene, lackierte bzw. getauchte Schenkel. Mit HSS-Schneiden (HRC 65). Besonders lange Standzeit der Schneiden (für alle Bleche; V2A-Bleche und harte Bleche bis 1,0 mm). - Verwendung: Speziell für lange gerade Schnitte. - Länge Schneiden: 70 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
328,000x73,000x37,000 mm
Gewicht
0,792 kg
Dicke
37,000
Länge
328,000
Statistische Warennummer
82033000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
ERDI
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Durchlaufblechschere mit HSS-Schneiden, rechts, ganze Länge: 300 mm
Durchlaufblechschere mit HSS-Schneiden, rechts, ganze Länge: 300 mm