Brecheisen (Kuhfuß), ganze Länge: 500 mm

759840 500

Brecheisen (Kuhfuß), ganze Länge: 500 mm
Brecheisen (Kuhfuß), ganze Länge: 500 mm

Ausführung: Aus Federstahl geschmiedet, durchgehend gehärtet, extra dünn geschliffene, blank polierte, breite Enden. Mit präzisem Nagelzug. - Werkstoff: Speziallegierter Federstahl, blau lackiert. - Schaftsechskant: 15 mm - Gewicht: 0,9 kg

Merkmale
Details
Abmessungen
507,000x55,000x98,000 mm
Gewicht
0,859 kg
Dicke
98,000
Länge
507,000
Statistische Warennummer
82055980
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
TOVE
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Brecheisen (Kuhfuß), ganze Länge: 500 mm
Brecheisen (Kuhfuß), ganze Länge: 500 mm