ALFRA Blechlocher Tristar 12,5 mm Durchmesser ISO M 12 ohne Schraube
53829125
Spalt-Blechlocher Tristar - Ausführung: Blechlochersystem mit Spaltstempel für Normalstahl S235 - gratfreie Lochstanzung - Betätigung mittels Schraubenschlüssel, Hydraulikstanze oder Akku-Compactstanze - bei Betätigung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden - Vorteil: kein Verklemmen des Blechs in der Mitte durch 3-fach Spaltung - Lieferung: Stempel und Matrize - Schraube oder Zugbolzen müssen separat bestellt werden
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- EAN
- 4030266122648
- Abmessungen
- 0
- Gewicht
- 0,039 kg
- Statistische Warennummer
- 82073010
- Ursprungsland
- DE
- Verpackungsmengeneinheit
- 1 Stück
- Hersteller
- ALFRA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an