SAV BUX Permanent-Lasthebemagnet Tragfähikgeit für Flachmaterial 300 kg

77301013

SAV BUX Permanent-Lasthebemagnet Tragfähikgeit für Flachmaterial 300 kg
SAV BUX Permanent-Lasthebemagnet Tragfähikgeit für Flachmaterial 300 kg

Permanent-Lasthebemagnet NEO 3-fache Sicherheit - mit 2 Längspolen und Prisma - hochwertiges Neodym-Magnetmaterial - große Lastöse - Vorteil: große Hebefähigkeit bei niedrigem Eigengewicht und kleinen Abmessungen - robust, wartungsarm, bedienerfreundlich - leichtgängiges Ein- und Ausschalten durch Umlegen des Handhebels, mit Sicherheitsverriegelung - Lieferung: mit Prüfzertifikat

Merkmale
Details
Abmessungen
0
Gewicht
12,036 kg
Statistische Warennummer
85051990
Ursprungsland
CZ
Verpackungsmengeneinheit
1 Stück
Hersteller
SAV BUX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
SAV BUX Permanent-Lasthebemagnet Tragfähikgeit für Flachmaterial 300 kg
SAV BUX Permanent-Lasthebemagnet Tragfähikgeit für Flachmaterial 300 kg