Trapez-Handgewindebohrer einzeln Vorschneider, Tr: TR8X1,5

130770 TR8X1,5

Trapez-Handgewindebohrer einzeln Vorschneider, Tr: TR8X1,5
Trapez-Handgewindebohrer einzeln Vorschneider, Tr: TR8X1,5

Ausführung: 3-teiliger Satz, bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider.Vorschneider mit langem FührungszapfenFertigschneider Toleranz H7 - Hinweis: Werkzeug nicht zum reversieren geeignet. - Gewindeart: TR - Flankenwinkel: 30 Grad - Schneidstoff: HSS E - Norm: Werksnorm - Toleranzklasse: DIN 103 7H - Verwendung bei Bohrungsart: bis 1,5xD bei Durchgangsloch - Gewindesteigung: 1,5 mm - Gesamtlänge L ges: 80 mm - Schaft-⌀: 6 mm - Schaft-Vierkant: 4,9 mm - Kernloch-⌀: 6,6 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
115,000x12,000x10,000 mm
Gewicht
0,019 kg
Dicke
10,000
Länge
115,000
Statistische Warennummer
82074010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Trapez-Handgewindebohrer einzeln Vorschneider, Tr: TR8X1,5
Trapez-Handgewindebohrer einzeln Vorschneider, Tr: TR8X1,5