Synchron-Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten VHM IK, TiAlN, M: M5

139244 M5

Synchron-Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten VHM IK, TiAlN, M: M5
Synchron-Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten VHM IK, TiAlN, M: M5

Ausführung: Spezielle Polygongeometrie und Schaft nach DIN 6535-HA für den Einsatz auf Maschinen mit synchronisiertem Spindelantrieb. Mit Schmiernuten; optimaler Schmiereffekt auch bei tieferen Gewinden. Durch Spezial-VHM-Schneidstoff für hohe Schnittgeschwindigkeiten und lange Standzeiten. Durch TiAlN- und Gleitstoffbeschichtung geringer Verschleiß und geringe Neigung zu Materialaufschweißung. Mit axialer innerer Kühlmittelzufuhr, vorteilhaft bzw. ausreichend bei Bearbeitung von Grundlöchern. - Hinweis: Für den Einsatz auf Synchronspindeln, gewährleistet das GARANT-Gewindeschneid-Schnellwechselfutter Nr. 338100 - 338121 mit Minimal-Längenausgleich (MLA) die prozesssicherste Bearbeitung. - Gewindeart: M - Flankenwinkel: 60 Grad - Schneidstoff: VHM - Norm: Werksnorm - Gewinde-Norm: DIN 13 - Anschnittform: C - Toleranzklasse: ISO 2X 6HX - Gewindesteigung: 0,8 mm - Gesamtlänge L ges: 70 mm - Schaft-⌀: 6 mm - Schaft-Vierkant: 4,9 mm - Kernloch-⌀ mit Richtwert: 4,65 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
86,000x10,000x9,000 mm
Gewicht
0,024 kg
Dicke
9,000
Länge
86,000
Statistische Warennummer
82074010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Synchron-Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten VHM IK, TiAlN, M: M5
Synchron-Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten VHM IK, TiAlN, M: M5