Messing-Maschinen-Gewindebohrer kurz, unbeschichtet, M: M8

132600 M8

Messing-Maschinen-Gewindebohrer kurz, unbeschichtet, M: M8
Messing-Maschinen-Gewindebohrer kurz, unbeschichtet, M: M8

Ausführung: Mit Spanwinkel 6° und kurzem Anschnitt (2 - 3 Gänge). - Verwendung: Als Maschinen-Gewindebohrer oder zum Nachschneiden von Hand. - Flankenwinkel: 60 Grad - Gewinde-Norm: DIN 13 - Anschnittform: C - Innenkühlung: nein - Verwendung bei Bohrungsart: bis 3xD bei Grund- und Durchgangsloch - Schneidrichtung: rechts - Gewindeart: M - Schneidstoff: HSS E - Norm: DIN 352 - Toleranzklasse: ISO 2 6H - Gewindesteigung: 1,25 mm - Gesamtlänge L ges: 56 mm - Schaft-⌀: 6 mm - Schaft-Vierkant: 4,9 mm - Kernloch-⌀: 6,8 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
78,000x10,000x10,000 mm
Gewicht
0,013 kg
Dicke
10,000
Länge
78,000
Statistische Warennummer
82074010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Messing-Maschinen-Gewindebohrer kurz, unbeschichtet, M: M8
Messing-Maschinen-Gewindebohrer kurz, unbeschichtet, M: M8