Master Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde HSS-E-PM 6HX, AlTiX, M-LH: M14

136190 M14

Master Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde HSS-E-PM 6HX, AlTiX, M-LH: M14
Master Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde HSS-E-PM 6HX, AlTiX, M-LH: M14

Ausführung: Universal-Gewindebohrer, konzipiert für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum mit hoher Prozesssicherheit.HSS-E-PM Schneidstoff, für ein Höchstmaß an Verschleißfestigkeit.Reduzierte Reibwerte durch neue Hochleistungsbeschichtung.Spezialgeometrie für optimale Späne-Evakuierung. - Flankenwinkel: 60 Grad - Gewinde-Norm: DIN 13 - Anschnittform: C - Spiralwinkel: 40 Grad - Innenkühlung: nein - Verwendung bei Bohrungsart: bis 2,5xD bei Grundloch - Gewindeart: M-LH - Schneidstoff: HSS E PM - Norm: DIN 376 - Toleranzklasse: ISO 2X 6HX - Gewindesteigung: 2 mm - Gesamtlänge L ges: 110 mm - Schaft-⌀: 11 mm - Schaft-Vierkant: 9 mm - Kernloch-⌀: 12 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
127,000x23,000x20,000 mm
Gewicht
0,083 kg
Dicke
20,000
Länge
127,000
Statistische Warennummer
82074010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Master Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde HSS-E-PM 6HX, AlTiX, M-LH: M14
Master Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde HSS-E-PM 6HX, AlTiX, M-LH: M14