Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C 6GX, AlTiX, M: M4

136158 M4

Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C 6GX, AlTiX, M: M4
Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C 6GX, AlTiX, M: M4

Ausführung: Universal-Gewindebohrer, konzipiert für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum mit hoher Prozesssicherheit.HSS-E-PM Schneidstoff, für ein Höchstmaß an Verschleißfestigkeit.Reduzierte Reibwerte durch neue Hochleistungsbeschichtung.Spezialgeometrie für optimale Späne-Evakuierung. Toleranzklasse: ISO 3X/6GX - Flankenwinkel: 60 Grad - Gewinde-Norm: DIN 13 - Anschnittform: C - Spiralwinkel: 40 Grad - Innenkühlung: nein - Verwendung bei Bohrungsart: bis 2,5xD bei Grundloch - Gewindeart: M - Schneidstoff: HSS E PM - Norm: DIN 371 - Toleranzklasse: ISO 3X 6GX - Gewindesteigung: 0,7 mm - Gesamtlänge L ges: 63 mm - Schaft-⌀: 4,5 mm - Schaft-Vierkant: 3,4 mm - Kernloch-⌀: 3,3 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
78,000x10,000x10,000 mm
Gewicht
0,008 kg
Dicke
10,000
Länge
78,000
Statistische Warennummer
82074010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C 6GX, AlTiX, M: M4
Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C 6GX, AlTiX, M: M4