Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM IK / Form C, TiAlN, M: M20

135734 M20

Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM IK / Form C, TiAlN, M: M20
Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM IK / Form C, TiAlN, M: M20

Ausführung: Leistungsstarker Gewindebohrer, speziell entwickelt für den prozesssicheren Einsatz in rost- und säurebeständigen Stählen sowie Duplex-Werkstoffen. Die 45° Spiralisierung der Spannuten, begünstigt speziell in duktilen, austenitischen CrNi-Stählen die Spanbildung.HSS-E-PM Schneidstoff für ein Höchstmaß an VerschleißfestigkeitTiALN-Multilayer Beschichtung der neuesten GenerationParametrisierte Spanraumgeometrie für optimale Spanbildung und Torsionssteifigkeit Mit innerer Kühlmittelzufuhr. - Flankenwinkel: 60 Grad - Gewinde-Norm: DIN 13 - Anschnittform: C - Spiralwinkel: 45 Grad - Innenkühlung: ja - Verwendung bei Bohrungsart: bis 2,5xD bei Grundloch - Gewindeart: M - Schneidstoff: HSS E PM - Norm: DIN 376 - Toleranzklasse: ISO 2X 6HX - Gewindesteigung: 2,5 mm - Gesamtlänge L ges: 140 mm - Schaft-⌀: 16 mm - Schaft-Vierkant: 12 mm - Kernloch-⌀: 17,5 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
138,000x23,000x25,000 mm
Gewicht
0,163 kg
Dicke
25,000
Länge
138,000
Statistische Warennummer
82074010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM IK / Form C, TiAlN, M: M20
Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM IK / Form C, TiAlN, M: M20