Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM, TiAlN, Zoll: G1/8

139395 G1/8

Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM, TiAlN, Zoll: G1/8
Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM, TiAlN, Zoll: G1/8

Ausführung: DIN 2189 (≈ DIN 5156). Mit Schmiernuten, optimaler Schmiereffekt auch bei tieferen Gewinden. Die innovative Polygonform ermöglicht ein breites Einsatzspektrum. Die multifunktionale Schichtstruktur erreicht ein Maximum an Standzeit auch bei hochfesten Werkstoffen. Spezielle TiAlN-Beschichtung, sehr gut geeignet für Aluminium-Legierungen. - Verwendung: Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN-ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen). - Gewindeart: G - Flankenwinkel: 55 Grad - Schneidstoff: HSS E PM - Norm: DIN 2189 - Toleranzklasse: ISO 228 X - Anschnittform: C - Gewindesteigung: 0,907 mm - Gänge pro Zoll: 28 - Gewinde-⌀: 9,73 mm - Gesamtlänge L ges: 90 mm - Schaft-⌀: 7 mm - Schaft-Vierkant: 5,5 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
116,000x15,000x15,000 mm
Gewicht
0,034 kg
Dicke
15,000
Länge
116,000
Statistische Warennummer
82074010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM, TiAlN, Zoll: G1/8
Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM, TiAlN, Zoll: G1/8