Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E Form C 6HX, TiAlN, M: M5

139182 M5

Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E Form C 6HX, TiAlN, M: M5
Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E Form C 6HX, TiAlN, M: M5

Ausführung: Toleranzklasse: ISO 2X/6HX. DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Mit Schmiernuten; optimaler Schmiereffekt auch bei tieferen Gewinden. - Gewindeart: M - Flankenwinkel: 60 Grad - Schneidstoff: HSS E - Norm: DIN 2174 - Gewinde-Norm: DIN 13 - Anschnittform: C - Toleranzklasse: ISO 2X 6HX - Gewindesteigung: 0,8 mm - Gesamtlänge L ges: 70 mm - Schaft-⌀: 6 mm - Schaft-Vierkant: 4,9 mm - Kernloch-⌀ mit Richtwert: 4,65 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
92,000x10,000x10,000 mm
Gewicht
0,015 kg
Dicke
10,000
Länge
92,000
Statistische Warennummer
82074010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E Form C 6HX, TiAlN, M: M5
Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E Form C 6HX, TiAlN, M: M5