Maschinen-Gewindebohrer mit ausgesetzten Zähnen, unbeschichtet, M: M20

131650 M20

Maschinen-Gewindebohrer mit ausgesetzten Zähnen, unbeschichtet, M: M20
Maschinen-Gewindebohrer mit ausgesetzten Zähnen, unbeschichtet, M: M20

Ausführung: Mit Schälanschnitt. Jeder zweite Zahn des Führungsgewindes ist ausgesetzt; dadurch verringertes Drehmoment und bessere Verteilung des Schmiermittels. - Vorteil: Bestens einsetzbar für elastische Werkstoffe und für dünnwandige Werkstücke. Durch geringen Reibungswiderstand entsteht keine Materialverformung. - Flankenwinkel: 60 Grad - Gewinde-Norm: DIN 13 - Anschnittform: B - Innenkühlung: nein - Verwendung bei Bohrungsart: bis 3xD bei Durchgangsloch - Schneidrichtung: rechts - Gewindeart: M - Schneidstoff: HSS E - Norm: DIN 376 - Toleranzklasse: ISO 2 6H - Gewindesteigung: 2,5 mm - Gesamtlänge L ges: 140 mm - Schaft-⌀: 16 mm - Schaft-Vierkant: 12 mm - Kernloch-⌀: 17,5 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
142,000x25,000x25,000 mm
Gewicht
0,217 kg
Dicke
25,000
Länge
142,000
Statistische Warennummer
82074010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Maschinen-Gewindebohrer mit ausgesetzten Zähnen, unbeschichtet, M: M20
Maschinen-Gewindebohrer mit ausgesetzten Zähnen, unbeschichtet, M: M20