Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM Innenkühlung, DLC, M: M16

131128 M16

Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM Innenkühlung, DLC, M: M16
Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM Innenkühlung, DLC, M: M16

Ausführung: Stabile Ausführung mit Schälanschnitt und Schaft nach DIN1835-B. Spezielle Geometrie für den Einsatz auf Maschinen mit synchronisiertem Spindelantrieb. Die Führung erfolgt über die Synchronspindel der Maschine. Spezielle DLC-Beschichtung sp2 der neuesten Generation für optimale Standzeiten. Einsetzbar mit Emulsion (Fettanteil mindestens 8 %). Mit innerer Kühlmittelzufuhr für ein Maximum an Standzeit. - Hinweis: Für den Einsatz auf Synchronspindeln, gewährleistet das GARANT-Gewindeschneid-Schnellwechselfutter Nr. 338100 - 338121 mit Minimal-Längenausgleich (MLA) die prozesssicherste Bearbeitung. - Flankenwinkel: 60 Grad - Gewinde-Norm: DIN 13 - Anschnittform: B - Schaft: DIN 1835 B mit h6 - Innenkühlung: ja - Verwendung bei Bohrungsart: bis 2,5xD bei Durchgangsloch - Gewindeart: M - Schneidstoff: HSS E PM - Norm: Werksnorm - Toleranzklasse: ISO 2X 6HX - Gewindesteigung: 2 mm - Gesamtlänge L ges: 110 mm - Schaft-⌀: 12 mm - Schaft-Vierkant: 9 mm - Kernloch-⌀: 14 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
128,000x25,000x25,000 mm
Gewicht
0,098 kg
Dicke
25,000
Länge
128,000
Statistische Warennummer
82074010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM Innenkühlung, DLC, M: M16
Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM Innenkühlung, DLC, M: M16