Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM Form E, TiAlN, Mx Steigung: 14X1,5

137183 14X1,5

Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM Form E, TiAlN, Mx Steigung: 14X1,5
Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM Form E, TiAlN, Mx Steigung: 14X1,5

Ausführung: Stabile Ausführung mit Rechtsspirale und Schaft nach DIN 1835-B. Spezielle Geometrie für den universellen Einsatz auf Maschinen mit synchronisiertem Spindelantrieb. Die Führung des Gewindebohrers erfolgt damit über die Synchronspindel der Maschine. Spezielle TiAlN-Beschichtung für optimale Standzeiten. Einsetzbar mit Emulsion (Fettanteil mindestens 8 %). Form E (Anschnitt: 1,5 - 2 Gänge) für größtmögliche Gewindetiefen. - Hinweis: Für den Einsatz auf Synchronspindeln, gewährleistet das GARANT- Gewindeschneid-Schnellwechselfutter Nr. 338100 - 338121 mit Minimal-Längenausgleich (MLA) die prozesssicherste Bearbeitung. - Flankenwinkel: 60 Grad - Gewinde-Norm: DIN 13 - Anschnittform: E - Spiralwinkel: 40 Grad - Schaft: DIN 1835 B mit h6 - Innenkühlung: nein - Gewindeart: MF - Schneidstoff: HSS E PM - Norm: Werksnorm - Toleranzklasse: ISO 2X 6HX - Gewindesteigung: 1,5 mm - Gesamtlänge L ges: 100 mm - Schaft-⌀: 12 mm - Schaft-Vierkant: 9 mm - Kernloch-⌀: 12,5 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
128,000x20,000x17,000 mm
Gewicht
0,08 kg
Dicke
17,000
Länge
128,000
Statistische Warennummer
82074010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM Form E, TiAlN, Mx Steigung: 14X1,5
Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM Form E, TiAlN, Mx Steigung: 14X1,5