Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM Form C, TiAlN, M: M6

132555 M6

Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM Form C, TiAlN, M: M6
Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM Form C, TiAlN, M: M6

Ausführung: Stabile Ausführung; mit Schaft nach DIN 1835-B. Spezielle Geometrie für den Einsatz auf Maschinen mit synchronisiertem Spindelantrieb. Die Führung des Gewindebohrers erfolgt damit über die Synchronspindel der Maschine. Eine spezielle TiAlN-Beschichtung ermöglicht optimale Standzeiten. Einsetzbar mit Emulsion (Fettanteil mindestens 8 %). Auch hervorragend für bainitisches Gusseisen (ADI) geeignet. - Hinweis: Für den Einsatz auf Synchronspindeln, gewährleistet das GARANT-Gewindeschneid-Schnellwechselfutter Nr. 338100 - 338121 mit Minimal-Längenausgleich (MLA) die prozesssicherste Bearbeitung. - Flankenwinkel: 60 Grad - Gewinde-Norm: DIN 13 - Anschnittform: C - Schaft: DIN 1835 B mit h6 - Innenkühlung: nein - Verwendung bei Bohrungsart: bis 2,5xD bei Grund- und Durchgangsloch - Gewindeart: M - Schneidstoff: HSS E PM - Norm: Werksnorm - Toleranzklasse: ISO 2X 6HX - Gewindesteigung: 1 mm - Gesamtlänge L ges: 80 mm - Schaft-⌀: 6 mm - Schaft-Vierkant: 4,9 mm - Kernloch-⌀: 5 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
95,000x13,000x10,000 mm
Gewicht
0,016 kg
Dicke
10,000
Länge
95,000
Statistische Warennummer
82074010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM Form C, TiAlN, M: M6
Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM Form C, TiAlN, M: M6