Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form CS, unbeschichtet, M: M8

131290 M8

Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form CS, unbeschichtet, M: M8
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form CS, unbeschichtet, M: M8

Ausführung: Mit Schälanschnitt. (Form CS) 2-3 Gänge Anschnitt - mit Schälanschnitt. - Vorteil: Höhere Verschleißfestigkeit. - Flankenwinkel: 60 Grad - Gewinde-Norm: DIN 13 - Anschnittform: CS - Innenkühlung: nein - Verwendung bei Bohrungsart: bis 3xD bei Durchgangsloch - Schneidrichtung: rechts - Gewindeart: M - Schneidstoff: HSS E PM - Norm: DIN 371 - Toleranzklasse: ISO 2 6H - Gewindesteigung: 1,25 mm - Gesamtlänge L ges: 90 mm - Schaft-⌀: 8 mm - Schaft-Vierkant: 6,2 mm - Kernloch-⌀: 6,8 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
115,000x15,000x15,000 mm
Gewicht
0,033 kg
Dicke
15,000
Länge
115,000
Statistische Warennummer
82074010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form CS, unbeschichtet, M: M8
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form CS, unbeschichtet, M: M8