Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM, nitriert + vaporisiert, M: M2

132420 M2

Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM, nitriert + vaporisiert, M: M2
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM, nitriert + vaporisiert, M: M2

Ausführung: Starker Schälanschnitt. Führungsteil mit Schmiernuten, aber ohne Span-Nuten. - Vorteil: Besonders stabil, optimale Eigenführung und kein Nachschneiden beim Rücklauf. - Flankenwinkel: 60 Grad - Gewinde-Norm: DIN 13 - Anschnittform: B - Innenkühlung: nein - Verwendung bei Bohrungsart: bis 2xD bei Durchgangsloch - Schneidrichtung: rechts - Gewindeart: M - Schneidstoff: HSS E PM - Norm: DIN 371 - Toleranzklasse: ISO 2X 6HX - Gewindesteigung: 0,4 mm - Gesamtlänge L ges: 45 mm - Schaft-⌀: 2,8 mm - Schaft-Vierkant: 2,1 mm - Kernloch-⌀: 1,6 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
62,000x10,000x9,000 mm
Gewicht
0,003 kg
Dicke
9,000
Länge
62,000
Statistische Warennummer
82074010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM, nitriert + vaporisiert, M: M2
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM, nitriert + vaporisiert, M: M2