Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM, Hartchrom, M: M4

131120 M4

Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM, Hartchrom, M: M4
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM, Hartchrom, M: M4

Ausführung: Starker Schälanschnitt. - Igeltext: Schmiernut Führungsgewinde Anschnitt Schälanschnitt - Verwendung: Hartverchromte Oberfläche zur Verminderung von Materialansatz und Erhöhung der Standzeit. - Flankenwinkel: 60 Grad - Gewinde-Norm: DIN 13 - Anschnittform: B - Innenkühlung: nein - Verwendung bei Bohrungsart: bis 3xD bei Durchgangsloch - Schneidrichtung: rechts - Gewindeart: M - Schneidstoff: HSS E PM - Norm: DIN 371 - Toleranzklasse: ISO 2 6H - Gewindesteigung: 0,7 mm - Gesamtlänge L ges: 63 mm - Schaft-⌀: 4,5 mm - Schaft-Vierkant: 3,4 mm - Kernloch-⌀: 3,3 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
64,000x10,000x10,000 mm
Gewicht
0,009 kg
Dicke
10,000
Länge
64,000
Statistische Warennummer
82074010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM, Hartchrom, M: M4
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM, Hartchrom, M: M4