Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form B, TiCN, M: M3

132720 M3

Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form B, TiCN, M: M3
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form B, TiCN, M: M3

Ausführung: Mit Schälanschnitt. Führungsteil mit Schmiernuten, aber ohne Span-Nuten. Bei besonders hohen Anforderungen an Härte und Zähigkeit. - Toleranzklasse: ISO 2 6H - Vorteil: Besonders stabil, optimale Eigenführung. - Hinweis: NEUE GENERATION VERFÜGBAR! Empfohlene Nachfolgeprodukte sind 132721-132724. - Flankenwinkel: 60 Grad - Gewinde-Norm: DIN 13 - Anschnittform: B - Innenkühlung: nein - Verwendung bei Bohrungsart: bis 3xD bei Durchgangsloch - Schneidrichtung: rechts - Gewindeart: M - Schneidstoff: HSS E - Norm: DIN 371 - Toleranzklasse: ISO 2 6H - Gewindesteigung: 0,5 mm - Gesamtlänge L ges: 56 mm - Schaft-⌀: 3,5 mm - Kernloch-⌀: 2,5 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
78,000x10,000x10,000 mm
Gewicht
0,006 kg
Dicke
10,000
Länge
78,000
Statistische Warennummer
82074010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form B, TiCN, M: M3
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form B, TiCN, M: M3