Maschinen-Gewindebohrer Form B DIN 371, unbeschichtet, M: M2,3
131150 M2,3
Ausführung: Mit Schälanschnitt. Gr. M2,3 und M2,6 mit altem DIN-Profil. - ISO 2 6H HSS-E - Flankenwinkel: 60 Grad - Gewinde-Norm: DIN 13 - Anschnittform: B - Innenkühlung: nein - Verwendung bei Bohrungsart: bis 3xD bei Durchgangsloch - Schneidrichtung: rechts - Gewindeart: M - Schneidstoff: HSS E - Norm: DIN 371 - Toleranzklasse: ISO 2 6H - Gewindesteigung: 0,4 mm - Gesamtlänge L ges: 45 mm - Schaft-⌀: 2,8 mm - Schaft-Vierkant: 2,1 mm - Kernloch-⌀: 1,9 mm
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 10,000x60,000x10,000 mm
- Gewicht
- 0,002 kg
- Dicke
- 10,000
- Länge
- 10,000
- Statistische Warennummer
- 82074010
- Verpackungsmengeneinheit
- 1
- Hersteller
- GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an