Maschinen-Gewindebohrer 6G DIN 376, unbeschichtet, M: M12

131350 M12

Maschinen-Gewindebohrer 6G DIN 376, unbeschichtet, M: M12
Maschinen-Gewindebohrer 6G DIN 376, unbeschichtet, M: M12

Ausführung: Mit Schälanschnitt. Toleranzklasse ISO 3 / 6G = Übermaß 0,02 - 0,04 mm. Alle Größen: Schaft nach DIN 376 (= Schaft-⌀ verjüngt), dadurch für größere Einsatztiefen geeignet. - Verwendung: Für Werkstücke, die mit einer galvanischen Schutzschicht versehen werden, oder durch Härten leicht schrumpfen. - Flankenwinkel: 60 Grad - Gewinde-Norm: DIN 13 - Anschnittform: B - Innenkühlung: nein - Verwendung bei Bohrungsart: bis 3xD bei Durchgangsloch - Schneidrichtung: rechts - Gewindeart: M - Schneidstoff: HSS E - Norm: DIN 376 - Toleranzklasse: ISO 3 6G - Gewindesteigung: 1,75 mm - Gesamtlänge L ges: 110 mm - Schaft-⌀: 9 mm - Schaft-Vierkant: 7 mm - Kernloch-⌀: 10,2 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
127,000x17,000x17,000 mm
Gewicht
0,061 kg
Dicke
17,000
Länge
127,000
Statistische Warennummer
82074010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Maschinen-Gewindebohrer 6G DIN 376, unbeschichtet, M: M12
Maschinen-Gewindebohrer 6G DIN 376, unbeschichtet, M: M12