Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Rc: 1/4-19

138120 1/4-19

Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Rc: 1/4-19
Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Rc: 1/4-19

Ausführung: Durch den kurzen Schaft weniger ausladend und deshalb stabiler. - Verwendung: Als Maschinengewindebohrer oder zum Nachschneiden von Hand. Für kegeliges Whitworth-Rohrgewinde (BSPT) nach ISO 7/1 und BS21, für im Gewinde dichtende Verbindungen. Für das Kernloch die vorgegebene Mindesttiefe (siehe Tabelle) beachten. - Empfehlung: Kernloch-⌀ A: Zylindrisch vorbohren ohne Verwendung einer Reibahle. Die Variante A kann angewendet werden, wenn keine Dichtprobleme zu befürchten sind. Kernloch-⌀ B: Zylindrisch vorbohren und anschließend mit Kegelreibahle 1:16 (siehe Nr. 162650) aufreiben. Im Anschluss kann mit dem Prüfmaß Dmax (siehe Tabelle) der ⌀ der kegeligen Bohrung planseitig kontrolliert werden. Die Vorbereitung des Kernloches nach Variante B bietet für das Gewindeschneiden die prozesssicherste Option und gewährleistet gleichzeitig die größtmögliche Dichtheit im Gewinde. - Gewindeart: Rc - Flankenwinkel: 55 Grad - Schneidstoff: HSS E - Norm: DIN 2181 - Gewinde-Norm: DIN EN 10226-2 - Anschnittform: C - Gänge pro Zoll: 19 - Gesamtlänge L ges: 63 mm - Schaft-⌀: 11 mm - Schaft-Vierkant: 9 mm - Kernloch-⌀ A: 10,85 mm - Kernloch-⌀ B: 10,75 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
97,000x20,000x17,000 mm
Gewicht
0,046 kg
Dicke
17,000
Länge
97,000
Statistische Warennummer
82074010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Rc: 1/4-19
Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Rc: 1/4-19