Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Mx Steigung: 36X1,5

136250 36X1,5

Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Mx Steigung: 36X1,5
Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Mx Steigung: 36X1,5

Ausführung: Stabile Ausführung, mit 15° Rechtsspirale. - Flankenwinkel: 60 Grad - Gewinde-Norm: DIN 13 - Anschnittform: C - Spiralwinkel: 15 Grad - Innenkühlung: nein - Verwendung bei Bohrungsart: bis 2xD bei Grundloch - Gewindeart: MF - Schneidstoff: HSS E - Norm: DIN 374 - Toleranzklasse: ISO 2 6H - Gewindesteigung: 1,5 mm - Gesamtlänge L ges: 170 mm - Schaft-⌀: 28 mm - Schaft-Vierkant: 22 mm - Kernloch-⌀: 34,5 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
175,000x40,000x40,000 mm
Gewicht
0,815 kg
Dicke
40,000
Länge
175,000
Statistische Warennummer
82074010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Mx Steigung: 36X1,5
Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Mx Steigung: 36X1,5