Maschinen-Gewindebohrer, TiN, UNF: 10-32

138005 10-32

Maschinen-Gewindebohrer, TiN, UNF: 10-32
Maschinen-Gewindebohrer, TiN, UNF: 10-32

Ausführung: Stabile Ausführung, mit 20° Rechtsspirale. Mit spezieller TiN-Beschichtung für rost- und säurebeständige Stähle. Einsetzbar mit Emulsion (Fettanteil mindestens 8 %). - Verwendung: Für UNF-Einheits-Feingewinde ASME - B1.1. - Flankenwinkel: 60 Grad - Toleranzklasse: 2B - Anschnittform: C - Spiralwinkel: 20 Grad - Innenkühlung: nein - Verwendung bei Bohrungsart: bis 2xD bei Grundloch - Gewindeart: UNF - Schneidstoff: HSS E - Norm: DIN 374 - Gänge pro Zoll: 32 - Gewinde-⌀: 4,83 mm - Gesamtlänge L ges: 70 mm - Schaft-⌀: 3,5 mm - Schaft-Vierkant: 2,7 mm - Kernloch-⌀: 4,1 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
94,000x10,000x10,000 mm
Gewicht
0,007 kg
Dicke
10,000
Länge
94,000
Statistische Warennummer
82074010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Maschinen-Gewindebohrer, TiN, UNF: 10-32
Maschinen-Gewindebohrer, TiN, UNF: 10-32