Maschinen-Gewindebohrer, TiCN, M: M12

135320 M12

Maschinen-Gewindebohrer, TiCN, M: M12
Maschinen-Gewindebohrer, TiCN, M: M12

Ausführung: Mit starker Rechtsspirale, für optimale Spanabfuhr. Einsetzbar mit Emulsion (Fettanteil mindestens 8 %). - Empfehlung: Wir empfehlen bei TOOLOX-Materialien, den Kernloch-⌀ abweichend der DIN-Angaben (siehe Tabelle) 0,05 bis 0,3 mm größer zu bohren. - Flankenwinkel: 60 Grad - Gewinde-Norm: DIN 13 - Anschnittform: C - Spiralwinkel: 40 Grad - Innenkühlung: nein - Verwendung bei Bohrungsart: bis 2xD bei Grundloch - Gewindeart: M - Schneidstoff: HSS E - Norm: DIN 376 - Toleranzklasse: ISO 2 6H - Gewindesteigung: 1,75 mm - Gesamtlänge L ges: 110 mm - Schaft-⌀: 9 mm - Schaft-Vierkant: 7 mm - Kernloch-⌀: 10,2 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
125,000x20,000x20,000 mm
Gewicht
0,056 kg
Dicke
20,000
Länge
125,000
Statistische Warennummer
82074010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Maschinen-Gewindebohrer, TiCN, M: M12
Maschinen-Gewindebohrer, TiCN, M: M12