Hartmetall-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, M: M3

131140 M3

Hartmetall-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, M: M3
Hartmetall-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, M: M3

Ausführung: Einsetzbar mit Emulsion (Fettanteil mindestens 8 %). - VHM-Ausführung. - Vorteil: Besonders stabil, optimale Eigenführung. - Flankenwinkel: 60 Grad - Gewinde-Norm: DIN 13 - Anschnittform: C - Innenkühlung: nein - Verwendung bei Bohrungsart: bis 3xD bei Grund- und Durchgangsloch - Schneidrichtung: rechts - Gewindeart: M - Schneidstoff: HM - Norm: DIN 371 - Toleranzklasse: ISO 2X 6HX - Gewindesteigung: 0,5 mm - Gesamtlänge L ges: 56 mm - Schaft-⌀: 3,5 mm - Schaft-Vierkant: 2,7 mm - Kernloch-⌀: 2,5 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
80,000x12,000x12,000 mm
Gewicht
0,009 kg
Dicke
12,000
Länge
80,000
Statistische Warennummer
82074010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Hartmetall-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, M: M3
Hartmetall-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, M: M3